17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 検出距離【区分】

  • ヘッド形状

  • ファイバ最小曲げR(mm)

    ~mm
  • ファイバ長(mm)

    ~mm
  • ファイバヘッド寸法

  • ファイバ直径(外径)(mm)

    ~mm
  • 検出距離詳細(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

反射型ガラス繊維光ファイバセンサ

通常単価(税別)
10,30422,779
税込単価
11,33425,057
通常出荷日:14日目~99日目

海外製で低価格でご提供。【特長】・光ファイバと光電センサ(アンプ)を連結したセンサです。・先端ヘッド部...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

検出距離【区分】

ヘッド形状

ファイバ最小曲げR

(mm)

ファイバ長

(mm)

ファイバヘッド寸法

ファイバ直径(外径)

(mm)

検出距離詳細

(mm)

最小発注数量
~100
円筒
23
1000
-
1.6
80
5個
~20
23
2000
-
-
2~15
5個
~100
円筒
24
2000
-
1.5
80
5個
~100
ねじ
23
1000
M3
-
80
5個
~100
ねじ
23
1000
M4
-
80
5個
~100
ねじ
23
1000
M6
-
80
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,382
( 18,020 )
14日目〜
22,779
( 25,057 )
14日目〜
16,382
( 18,020 )
14日目〜
13,717
( 15,089 )
14日目〜
13,717
( 15,089 )
14日目〜
10,304
( 11,334 )
14日目〜

詳細情報

基本情報

海外製で低価格でご提供。
【特長】
・光ファイバと光電センサ(アンプ)を連結したセンサです。
・先端ヘッド部(光ファイバケーブル部)には電装部品を一切使わないので、電気的ノイズに全く影響を受けない為、環境適応性が優れています。
・先端ヘッド部が小さく光ファイバも細いので、狭い場所でも取り付けできます。
・センサヘッド先端が非常に小型化されているため、微小物体を容易に検出できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射型ガラス繊維光ファイバセンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射型ガラス繊維光ファイバセンサ
透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ
反射型 ファイバセンサ -ねじ型-
ファイバセンサ
透過型 ファイバセンサ -ねじ型-
透過型 ファイバセンサ -その他形状-
メーカーRiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)
通常価格10,304-13,717 -3,5194,7972,112 -4,203 -
通常出荷日14日目〜12日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目12日目〜
種類ファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサ
検出方式拡散反射透過拡散反射拡散反射透過透過
アンプ 種類分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)
光軸の配置種類投光・受光一体単体使用投光・受光部別体投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用投光・受光部別体投光・受光部別体
検出光の種類標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング