メカニカル部品技術窓口
【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出光放射方向:前面
閲覧中の商品と併せてご検討ください

ヘッド材質: ステンレス
(*2)M4: 歯付座金φ8.3、スパナサイズ8mm、厚さ2.5mm。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 | ヘッド寸法 | 検出距離* (mm) | 使用周囲温度 | 最小曲げ半径 | ファイバの直径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 内径 | |||||
| FRJ-420 | M4 | 60 | -55℃~+70℃ | R20 | φ1.25 | φ0.75 |
| FRZ-420 | 70 | -40℃~+70℃ | R2 | φ1.3 | φ1.0 | |
| FRB-420 | 80 | -55℃~+70℃ | R25 | |||
| FRS2-620 | M6 | 25 | R15 | φ2.2 | φ0.5 | |
| FRC-620 | 70 | R25 | φ1.0 | |||
| FRC-620-25 | R25 | φ0.265 | ||||
| FRY-620 | -40℃~+70℃ | R2 | φ1.0 | |||
| FRH-620 | 80 | -55℃~+105℃ | R25 | |||
| FRW-320 | M3 | 5 | -55℃~+70℃ | R10 | φ1.0 | φ0.5 |
| PRA-320 | φ1.25 | φ0.25 | ||||
| FRA-320 | ||||||
| FRC4-310 | 7 | R15 | φ1.0 | |||
| PRD-320-B1 | 25 | φ1.25 | φ0.5 | |||
| FRD-320 | ||||||
| PRC-320 | 30 | φ0.5 φ0.25 | ||||
| FRC-310-35FA | φ0.5 | |||||
| FRC-310-35FZ | φ0.25 | |||||
| FRJ-320 | 60 | -40℃~+70℃ | R1 | φ0.75 | ||
*はメーカ参考値です。




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
4.4通常価格(税別):1,858円~