メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 検出距離【区分】

  • ヘッド材質

  • ファイバタイプ

  • ファイバ最小曲げR(mm)

    ~mm
  • ファイバヘッド寸法

    ~mm
  • ファイバ直径(内径)(mm)

  • 検出距離詳細(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ファイバセンサ

型番:

PRC-320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRC-320の仕様・寸法情報

種類
ファイバーセンサ
検出方式
拡散反射
検出距離【区分】
~30
アンプ 種類
分離型(センサ単体)
光軸の配置種類
投光・受光一体単体使用
検出光の種類
標準
検出光の色
使用環境
標準
使用温度範囲(℃)
-55~+70
ヘッド形状
ねじ
検出光放射方向
前面
ヘッド材質
ステンレス
ファイバタイプ
同軸タイプ
ファイバ最小曲げR(mm)
15
ファイバ長(mm)
2000
ファイバヘッド寸法
M3
仕様
-
ファイバ直径(外径)(mm)
1.25
ファイバ直径(内径)(mm)
0.5X1/0.25X10
検出距離詳細(mm)
30

商品情報

外形図

PRD-320-B1

PRC-320

ファイバセンサ PRD-320-B1外形図
ファイバセンサ PRC-320外形図

PRA-420

PRA-420-B1

ファイバセンサ PRA-420外形図
ファイバセンサ PRA-420-B1外形図

製品仕様

PRC-320/PRD-320-B1

型式ヘッド寸法検出距離
(mm)
使用周囲温度最小曲げ半径 ファイバの直径
外径内径
PR-320-B1M325-55℃~+70℃R15φ1.25φ0.5
PRC-32030φ0.5
φ0.25

PRA-420/PRD-420-B1

型式ヘッド寸法検出距離
(mm)
使用周囲温度最小曲げ半径 ファイバの直径
外径内径
PRA-420M45-55℃~+70℃R10φ1.25φ0.25
PRD-420-B125R15φ0.5

型番リスト

表示件数
型番
PRC-320

検出距離【区分】

ヘッド材質

ファイバタイプ

ファイバ最小曲げR

(mm)

ファイバヘッド寸法

仕様

ファイバ直径(内径)

(mm)

検出距離詳細

(mm)

最小発注数量
~30
ステンレス
同軸タイプ
15
M3
-
0.5X1/0.25X10
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,797
( 5,277 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

RiKO(リコ) 光電センサ・ファイバーセンサ(本体) ファイバセンサ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバセンサの型番PRC-320のページです。 型番PRC-320に関する仕様情報を記載しております。
ファイバセンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバセンサ
反射型 ファイバセンサ -ねじ型-
透過型 ファイバセンサ -ねじ型-
反射型ガラス繊維光ファイバセンサ
透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ
透過型 ファイバセンサ -その他形状-
メーカーRiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)RiKO(リコ)
通常価格4,7973,5192,112 -10,304 -13,717 -4,203 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目14日目〜12日目〜12日目〜
種類ファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサ
検出方式拡散反射拡散反射透過拡散反射透過透過
アンプ 種類分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)
光軸の配置種類投光・受光一体単体使用投光・受光一体単体使用投光・受光部別体投光・受光一体単体使用投光・受光部別体投光・受光部別体
検出光の種類標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング