17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸径(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サポートレールブロック ワイドタイプ [TMYBRUU]

通常単価(税別)
1,0942,477
税込単価
1,2032,725
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サポートレールブロック ワイドタイプ [TMYBRUU] 外形図

製品仕様

  • 材質:アルミ合金
  • 表面処理:白アルマイト
  • 使用雰囲気温度:-20~+80℃

規格表

型番ブロック寸法基本定格荷重質量
(kgf)
タイプ軸径(dr)シールDLL1hHH1WW1MC(動)NCo(静)N
TMYBR16UU314230182686250M53924900.18
203451372131106854M67841,1760.30
254165502841128265M81,5682,3520.60
3045.5756033.54891751,7642,9400.90

型番リスト

表示件数

軸径

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

最小発注数量
16
392
42
31
1個
30
1764
75
45.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,477
( 2,725 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。中国に本社を構える直動部品メーカーです。MYT社の商品は、厳重な管理体制の下で製造され、世界各国で採用されています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートレールブロック ワイドタイプ [TMYBRUU]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サポートレールブロック ワイドタイプ [TMYBRUU]
サポートレールブロック スタンダードタイプ [SMYBR]
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック シングル
メーカーMYT(エム・ワイ・ティー)MYT(エム・ワイ・ティー)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,094-1,094 -330 -190 -1,150 -580 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプハウジング開放型・すきま調整型ハウジング開放型・すきま調整型ストレートストレートハウジングハウジング
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質アルミアルミSUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当
外筒表面処理表面処理あり表面処理あり--表面処理なし表面処理なし
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング