17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • スライダー数

    ~mm
  • ガイドレール長さ(mm)

    ~mm
      [160-2000/1mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    リニアレール 重荷重タイプ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:8日目~99日目

    ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

    詳細を確認
    • ミスミでは追加工や特注の対応はしておりません。
    • 他社製品との組み合わせ、本商品2本の継足し使用につきまして、動作保証はしておりません。ご了承ください。
    • 重荷重タイプのスライダー単品販売は2022年04月に販売終了となりました。
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    リニアレール 重荷重タイプ 外形図

    製品仕様

    部品名(M)材質(S)表面処理
    スライダーA6005アルマイト処理
    レールA6005・S55Cアルマイト処理・クロムメッキ
    ボルトS30C四三酸化鉄皮膜
    ローラーSUJ2-
     
    型式(4)
    スライ
    ダー数
    (5)R
    指定1mm
    単位
    基本定格荷重静的許容モーメント質量
    (1)Type(2)軸径(3)タイプC(動)
    (kN)
    Co(静)
    (kN)
    To
    (N・m)
    Tx
    (N・m)
    Ty
    (N・m)
    スライダー
    (kg)
    レール
    (kg/m)
    LGD12X
    (重荷重
    タイプ)
    1~3100~2,0002.93.934.363.773.50.863.2

    [ ! ]穴数がR/Pで、両端のG寸法を確保する必要があります、両端のG寸法は同じ寸法です。
    [ ! ]本製品の摩擦係数に関するデータは所有していません。

    静的許容モーメント

    リニアレール 重荷重タイプ 静的許容モーメント1

    回転方向

    リニアレール 重荷重タイプ 静的許容モーメント2

    ピッチング方向

    リニアレール 重荷重タイプ 静的許容モーメント3

    ヨーイング方向

    選定サポート情報

    注文例

     1Type23軸径+タイプ4スライダー数5R
    (レール+スライダー)LGD12X1R1800
    選定手順15より型式・数値を選択の上、ご注文ください。

    型番リスト

    表示件数

    スライダー数

    ガイドレール長さ

    (mm)

    最小発注数量
    1
    160 ~ 2000
    1個
    2
    320 ~ 2000
    1個
    3
    480 ~ 2000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    8日目〜
    -
    ( - )
    8日目〜
    -
    ( - )
    8日目〜

    詳細情報

    基本情報

    ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。取り付け・メンテナンスの手間を抑えたリニアガイドを製造、販売している台湾メーカー。本製品は、国内のみならず海外からも高い評価を受けています。

    ご注意

    • ミスミでは追加工や特注の対応はしておりません。
    • 他社製品との組み合わせ、本商品2本の継足し使用につきまして、動作保証はしておりません。ご了承ください。
    • 重荷重タイプのスライダー単品販売は2022年04月に販売終了となりました。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リニアレール 重荷重タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リニアレール 重荷重タイプ
    リニアレール エコノミータイプ
    高精度リニアレール ステンレス製・ベアリング 予圧タイプ
    リニア型多目的スライドレール C115
    リニア型多目的スライドレール C2715
    リニア型多目的スライドレール C2415
    メーカーLynxeye Motion(リンクスアイ モーション)Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション)ミスミスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
    通常価格--3,593 -3,599 -1,535 -1,428 -
    通常出荷日8日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    種類ベアリングタイプベアリングタイプベアリングタイプリテーナタイプリテーナタイプリテーナタイプ
    セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
    材質A6005·S55CA6005·S55CSUS430スチールスチールスチール
    レール幅 W(mm)363624.835.32720
    組付高さ H(mm)40381211.19.58
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト