メカニカル部品技術窓口

確定しました

静電容量形近接センサ -円筒形・直流4線式-·M18非埋込形 検査距離:8mm YRM

通常単価(税別)
6,859
税込単価
7,545
通常出荷日:6日目~99日目

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・ヘッドサイズ(ネジ型):M18

型番:

YRM18-3-8MM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YRM18-3-8MMの仕様・寸法情報

近接センサ 種類
ネジ型
検出距離(範囲)(mm)
6~10
シールド
非シールド
アンプの種類
内蔵型
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
M18
動作モード
ノーマルオープン+ノーマルクローズ
出力方式
NPN NO
電源電圧(V)
DC10~30V
接続方式
4線式
検出距離 L1詳細(mm)
8
保護構造
IP67
取得規格
CE / UL
出力指示
黄色LED
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YRM18-3-8MM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,859
( 7,545 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・ヘッドサイズ(ネジ型):M18

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電容量形近接センサ -円筒形・直流4線式-·M18非埋込形 検査距離:8mm YRMの型番YRM18-3-8MMのページです。 型番YRM18-3-8MMに関する仕様情報を記載しております。
静電容量形近接センサ -円筒形・直流4線式-·M18非埋込形 検査距離:8mm YRMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電容量形近接センサ -円筒形・直流4線式-·M18非埋込形 検査距離:8mm YRM
近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:4mm KRS
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM
近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM
近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:8mm KRM
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS
メーカーLANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)
通常価格6,8595,2943,4134,6634,3753,700
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜
近接センサ 種類ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型
検出距離(範囲)(mm)6~10~5~511~206~10~5
シールド非シールド非シールド非シールド非シールド非シールドシールド
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)M18M8M12M18M12M18
よく一緒に購入される商品

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング