17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:10mm・15mm KBPS30-7-10MM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:10mm・15mm

販売終了

型番

KBPS30-7-10MM

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出方向:前面検出

指定中の仕様・寸法情報

近接センサ 種類
角型
検出方向(センサ形状 角型)
前面検出
検出距離(範囲)(mm)
6~10
シールド
シールド
アンプの種類
内蔵型
動作モード
ノーマルオープン
出力方式
NO
電源電圧(V)
DC10~30V
接続方式
2線式
検出距離 L1詳細(mm)
10
保護構造
IP67
取得規格
CE / UL

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト