メカニカル部品技術窓口

確定しました

近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM

型番:

KRM12-7-4MM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRM12-7-4MMの仕様・寸法情報

近接センサ 種類
ネジ型
検出距離(範囲)(mm)
~5
シールド
非シールド
アンプの種類
内蔵型
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
M12
動作モード
ノーマルオープン
出力方式
NO
電源電圧(V)
DC10~30V
接続方式
2線式
検出距離 L1詳細(mm)
4
保護構造
IP67
取得規格
CE / UL
スイッチ電流(Hz)
300
出力指示
黄色LED

型番リスト

表示件数
型番
KRM12-7-4MM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,413
( 3,754 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・ヘッドサイズ(ネジ型):M12

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRMの型番KRM12-7-4MMのページです。 型番KRM12-7-4MMに関する仕様情報を記載しております。
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS
近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:8mm KRM
近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM
近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:4mm KRS
メーカーLANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)
通常価格3,4133,5813,4184,3754,6635,294
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜
近接センサ 種類ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型
検出距離(範囲)(mm)~5~5~56~1011~20~5
シールド非シールドシールドシールド非シールド非シールド非シールド
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)M12M12M12M12M18M8

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング