17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

通常単価(税別)
3,700
税込単価
4,070
通常出荷日:6日目~99日目

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・ヘッドサイズ(ネジ型):M18

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

出力方式

最小発注数量
NPN NO
1個
PNP NO
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
6日目〜
3,700
( 4,070 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・ヘッドサイズ(ネジ型):M18

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS
近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M18非埋込形 検査距離:12mm KRM
近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M30埋込形 検査距離:15mm KRMS
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM
メーカーLANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)
通常価格3,7003,4183,5814,6634,9523,413
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜
近接センサ 種類ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型ネジ型
検出距離(範囲)(mm)~5~5~511~2011~20~5
シールドシールドシールドシールド非シールドシールド非シールド
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)M18M12M12M18M30M12

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング