メカニカル部品技術窓口
【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・ヘッドサイズ:φ4

M 材質 外筒 ステンレス 、 ケーブル PVC
| (1)型番 | (2)取付方式 | (3)No. | (4)出力方式 | (5)呼び | 検出距離(mm) | 接続方式 | 負荷電流 | 開閉電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRS | S(埋込) | 04 | 4(PNP NO) | 0.8MM | 0.8 | 2mリード線式 | 100mA以下 | 2,500Hz |
| 検出物体 | 鉄(St37) |
|---|---|
| 電源電圧 | DC10~30V |
| スイッチポイントドリフト | ±10%以下 |
| 電圧降下 | 2.5V以下 |
| 消費電流 | 10mA以下 |
| 応差(ヒステリシス) | 1~20% |
| 繰り返し精度 | 3%以下 |
| 出力表示 | 黄LED(KRSS04・05は赤LED) |
| 保護回路 | 極性保護、サージ保護、短絡保護(KRSS04・05は短絡保護なし) |
| 周囲温度 | -25~+70℃ |
| 周囲湿度 | 35~95% |
| 保護等級 | IP67 |
| 準拠規格 | CE、UL |
【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・ヘッドサイズ:φ4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~