17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

光電センサ -溝型・直流4線式- LUAD30-6-30MM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光電センサ -溝型・直流4線式-

販売終了

型番

LUAD30-6-30MM

2025年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

(光)を信号として投光部から発射し、受光部で検出物体によって発生した反射光を検出し、遮光量の変化を検出することで、出力信号を得ます。
【特長】
・透過型の場合、10m以上の検出距離を実現します。
・検出物体の表面反射および遮光量によって検出を行うため、ガラス、プラスチック、木材、液体などほぼすべての物体の検出ができます。
・回路が電子部品からなるため、次回の作動時間が無く、応答時間が非常に短い。
・特殊な光学システムと回路により、高精度の位置決めと微小物体の検出が可能です。
・光は色特性を持っているため、特定の波長に対応する反射率と吸収率がそれぞれ異なります。そのため、受光量の変化により、色の検出と識別ができます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
透過
検出距離【区分】
~30
アンプ 種類
内蔵型
検出対象
有色面
光軸の配置種類
投光・受光部別体
検出光の種類
標準
検出光の色
赤外線
使用環境
標準
使用温度範囲(℃)
-15~+55
保護構造
IP67
ヘッド形状
溝型

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト