17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMM

販売終了

型番

LRMM18-3-100MM

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・光軸の配置種類:投光・受光一体単体使用

指定中の仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
拡散反射
検出距離【区分】
~100
アンプ 種類
内蔵型
検出対象
有色面
光軸の配置種類
投光・受光一体単体使用
検出光の種類
拡散光
検出光の色
赤外線
使用環境
標準
使用温度範囲(℃)
-15~+55
使用湿度範囲(%)
35~95
保護構造
IP67

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト