17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギ(J)

    ~mm
  • 有効質量(kgf)

  • 最大抗力値(N)

    ~mm
  • ピストンロッド復帰力(N)

  • 毎分吸収エネルギ量(J/min)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 12日以内

油圧ショックアブソーバ -調整タイプ 外径30・36-

通常単価(税別)
12,64114,986
税込単価
13,90516,485
通常出荷日:5日目~99日目

設備の衝撃吸収には欠かせないショックアブソーバ!衝撃速度に合わせて衝撃吸収範囲を調整できます。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

油圧ショックアブソーバ -調整タイプ 外径30・36- 外形図1

UPA3035

油圧ショックアブソーバ -調整タイプ 外径30・36- 外形図2

UPA36□□

製品仕様

材質

本体:S10C相当
ピストンロッド:特殊鋼
ツマミ:スチール(ニッケルメッキ)
キャップ:ウレタン
ロックナット:SUM24L

容量表

(2)外径
M
(3)ストローク
S
最大吸収エネルギー
(N・m)
時間当たりの
最大吸収エネルギー
(N・m/h)
有効質量
(kg)
衝突力
(N)
復帰力
(N)
質量
(g)
303517080,00015~1,9505,00030~60600
362518090,00017~2,4506,00040~75680
3650350110,00034~4,90025~60780

規格表

型式LL1L2φdφd1TM×P
(1)Type(2)外径
M
(3)ストローク
S
(4)表面処理
UPA3035無記号
(黒色塗装)
N
(ニッケルメッキ)
19812824281010M30×P1.5
36251821072634M36×P1.5
50232132

選定サポート情報

注文例

油圧ショックアブソーバ -調整タイプ 外径30・36- 選定サポート

(1)Type(2)外径(3)ストローク(4)表面処理

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ストローク S

(mm)

最大吸収エネルギ

(J)

取付ねじ呼び【詳細】

有効質量

(kgf)

最大抗力値

(N)

ピストンロッド復帰力

(N)

毎分吸収エネルギ量

(J/min)

全長 L

(mm)

表面処理

最小発注数量
30
35
170
30
15~1950
5000
30~60
80000
198
ニッケルメッキ
1個
36
25
180
36
17~2450
6000
40~75
90000
182
黒色塗装
1個
36
25
180
36
17~2450
6000
40~75
90000
182
ニッケルメッキ
1個
36
50
350
36
34~4900
6000
25~60
110000
232
黒色塗装
1個
36
50
350
36
34~4900
6000
25~60
110000
232
ニッケルメッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,986
( 16,485 )
12日目〜
12,641
( 13,905 )
5日目〜
13,364
( 14,700 )
12日目〜
13,723
( 15,095 )
5日目〜
14,445
( 15,890 )
12日目〜

詳細情報

基本情報

設備の衝撃吸収には欠かせないショックアブソーバ!
衝撃速度に合わせて衝撃吸収範囲を調整できます。

【特長】
・最大吸収エネルギーは170~350Jまで対応、小~中規模の設備や装置の振動緩和におすすめです
・衝撃吸収レベルは強力、標準、軽量から選択可能
・ピストン復帰力は最小25~75Nで選択可能
・ばねの復帰が早く、効率良い衝撃吸収が可能
・高耐久、長寿命でコストメリット大!!

【用途】
振動が大きい装置や設備の衝撃吸収

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ショックアブソーバ -調整タイプ 外径30・36-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ショックアブソーバ -調整タイプ 外径30・36-
油圧ショックアブソーバ 調整タイプ 外径12~16
油圧ショックアブソーバ -調整タイプ 外径42・64-
油圧ショックアブソーバ -固定タイプ 外径14・20-
油圧ショックアブソーバ 固定タイプ(外径08~12)
ショックアブソーバ コンパクト調整タイプ
メーカーHANSUNG(ハンサン)HANSUNG(ハンサン)HANSUNG(ハンサン)HANSUNG(ハンサン)HANSUNG(ハンサン)ミスミ
通常価格12,641-4,620 -20,554 -4,579 -3,086 -7,409 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜5日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類調整式調整式調整式固定式固定式コンパクト調整タイプ
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
材質スチールスチールスチールスチールスチールSUM
最大衝突速度(m/s)3.53.53.5441
使用温度範囲(℃)-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60-5::70
よく一緒に購入される商品

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト