17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

外付取手 アルミニウム/ABS

通常単価(税別)
9191,538特別価格
税込単価
1,0111,692特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用タイプの角型取手です。【特長】・ピッチは3種類からお選びいただけます・材質はプラスチック(ABS)...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

取手 -外付取手- 外形図01

No.90AL/180AL

 
取手 -外付取手- 外形図02

No.99/114/129

取手 -外付取手- 外形図03

No.90/120/180

取手 -外付取手- 外形図04

A部断面図

 

製品仕様

材質:アルミ(No.90AL/180AL) ABS樹脂(No.99/114/129/90/120/180)

規格表

取手 -外付取手- 規格表01
取手 -外付取手- 規格表02

型番リスト

表示件数

本体 材質

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ H

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ A

(mm)

付加機能

詳細材質

寸法 L1

(mm)

最小発注数量
樹脂
~100
90
35.1~40
37
20.1~25
21.6
-
ABS樹脂
106
1個
アルミニウム
~100
90
35.1~40
38
20.1~25
21.6
-
アルミ合金
106
1個
樹脂
~100
99
40.1~45
43
15.1~20
20
-
ABS樹脂
116
1個
樹脂
101~150
120
40.1~45
42
25.1~30
26
-
ABS樹脂
137
1個
樹脂
101~150
129
40.1~45
43
25.1~30
27
-
ABS樹脂
146
1個
樹脂
151~200
180
45.1~50
49
25.1~30
27.9
-
ABS樹脂
196
1個
アルミニウム
151~200
180
45.1~50
50
25.1~30
27.4
-
アルミ合金
197
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,158
( 1,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
919
( 1,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
952
( 1,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
967
( 1,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,031
( 1,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用タイプの角型取手です。

【特長】
・ピッチは3種類からお選びいただけます
・材質はプラスチック(ABS)、アルミからお選びいただけます
・取り付けは、本体上部からネジなどで固定してください

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外付取手 アルミニウム/ABSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具
5
満足度:5.0
この商品は自社で作製しているワークが自重で落下しないように、治具に装着して使用しています。軽くて耐久性もあり、自社の作業...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外付取手 アルミニウム/ABS
プラスチック外付取手
【エコノミーシリーズ】 取手 樹脂外付 標準タイプ
取手 -外付取手- 1211
【クリーン洗浄品】外付丸棒グリップタイプ取手
【エコノミーシリーズ】 取手 樹脂外付 握り面R付タイプ
メーカーFLAIR(フレア)RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)ミスミHANDER WELL(ハンダーウェル)ミスミミスミ
通常価格919-412150 -326-360 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴めねじ-丸穴
グリップ断面形状角形角形角形角形丸形角形
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング