17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • クランクハンドル 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部外径(φ)

    ~mm
  • 角穴径 W(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クランクハンドル -3玉ハンドル-

通常単価(税別)
3,3443,415
税込単価
3,6783,757
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鋳鉄素材の汎用性に優れた3玉ハンドルです。本商品はクランクハンドル単体となります。別売りのグリップ、H...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クランクハンドル -3玉ハンドル- 外形図

製品仕様

材質表面処理備考
鋳鉄サンドブラストグリップ無し

規格表

クランクハンドル -3玉ハンドル- 規格表

注:(*)グリップは別途注文が必要。

型番リスト

表示件数

ハンドル外径【範囲選択】

ハンドル 外径

(mm)

クランクハンドル 回し半径

(mm)

取付部外径

(φ)

角穴径 W

(mm)

(mm)

最小発注数量
-
-
127
36
14
32
1個
-
-
94
28
14
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,415
( 3,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,344
( 3,678 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鋳鉄素材の汎用性に優れた3玉ハンドルです。
本商品はクランクハンドル単体となります。
別売りのグリップ、HZ-1/4(HM-3Sに対応)、HZA-5/16(HM-3Mに対応)、HA-3/8(HM-3L/3LCに対応)とセットでご購入くださいませ。

【特長】
・HM-3L、3LCはキー溝加工有りとなります
・グリップ性に優れた設計!!

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランクハンドル -3玉ハンドル-のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
なぜタップ?
1
満足度:1.0
Webページでは取付部穴加工に「丸穴(通し穴)」と記載。カタログで取付穴Pが14と記載してあるのでφ14だと思って手配し...もっと読む

ミスミからのコメント

ご迷惑お掛けし、誠に申し訳ございません。カタログの規格情報のタップの有無や取り付け部分の形状が不明瞭な状態であり、雌ねじの表記がございませんでした。早急にカタログ情報の充足を図ります。ご指摘いただきありがとうございました。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランクハンドル -3玉ハンドル-
クランクハンドル
クランク ハンドル(ECH-R)
エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)
バランスハンドル
ハンドクランク、ステンレス鋼 精密鋳造
メーカーFLAIR(フレア)ミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミロームヘルドハルダー
通常価格3,344-1,361 -1,889 -2,521 -864 -12,971 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目8日目〜
ハンドル 種類クランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドルクランクハンドル
ハンドル 材質亜鉛ダイカストFC200ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラックポリアミド機械構造用炭素鋼ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)
取付部 穴加工丸穴(通し穴)角穴軸穴(止まり穴)軸穴(精度穴)丸穴(リーマ仕上)角穴
止めねじ加工なしなしなし-なしなし
グリップ/取付穴有無グリップなし/取付穴ありグリップ付グリップありグリップありグリップ付グリップあり
よく一緒に購入される商品

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング