17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ハンドル外径【範囲選択】

  • ハンドル 外径(mm)

    ~mm
  • クランクハンドル 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部外径(φ)

    ~mm
  • 丸穴径(φ)

    ~mm
  • 記号

    ~mm
  • ハンドル 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

クランクハンドル HM-8/HM-9シリーズ

通常単価(税別)
2,7806,372
税込単価
3,0587,009
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

鋳鉄素材の汎用性に優れたクランクハンドルです。本商品はクランクハンドル単体となります。別売りのグリップ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クランクハンドル HM-8/HM-9シリーズ 外形図

HM-8/HM-9□

製品仕様

型式材質表面処理
HM-9□鋳鉄電気メッキ
HM-8黒塗装

規格表

クランクハンドル HM-8/HM-9シリーズ 規格表

注:(*)グリップは別途注文が必要。

型番リスト

表示件数

ハンドル外径【範囲選択】

ハンドル 外径

(mm)

クランクハンドル 回し半径

(mm)

取付部外径

(φ)

丸穴径

(φ)

記号

ハンドル 表面処理

最小発注数量
-
-
140
50
14.5
-
ブラック塗装
1個
240.1~
276.5
-
40
16
LC
クロムメッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,372
( 7,009 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

鋳鉄素材の汎用性に優れたクランクハンドルです。
本商品はクランクハンドル単体となります。
別売りのグリップ、HIA-3/8(HM-8/9シリーズに対応)とセットでご購入くださいませ。

【特長】
・HM-9/9CCはS字カーブタイプ
・HM-9L/9LCはS字カーブタイプ
・スリムなデザインで省スペース性に優れています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランクハンドル HM-8/HM-9シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランクハンドル HM-8/HM-9シリーズ
クランクハンドル
メッキハンドル HBシリーズ
クランクハンドル -3玉ハンドル-
クランク ハンドル(ECH-R)
ボアード クランク ハンドル (BCHN)
メーカーFLAIR(フレア)ミスミFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)イマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,780-1,361 -1,320 -3,344 -1,889 -1,789 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ハンドル 種類クランクハンドルクランクハンドルスポーク/朝顔形クランクハンドルクランクハンドルクランクハンドル
ハンドル 材質亜鉛ダイカストFC200鋳鉄亜鉛ダイカストポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラックポリアミド
取付部 穴加工丸穴(通し穴)角穴丸穴(通し穴)丸穴(通し穴)軸穴(止まり穴)軸穴(精度穴)
止めねじ加工なしなしなしなしなしなし
グリップ/取付穴有無グリップなし/取付穴ありグリップ付グリップなし/取付穴ありグリップなし/取付穴ありグリップありグリップあり

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング