17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

メッキ/サンドブラストハンドル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メッキ/サンドブラストハンドル

販売終了

型番

HC-160K

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

鋳鉄素材の汎用性に優れたハンドルです。
本商品はハンドル単体となります。
【特長】
・グリップはハンドル内側に収納可能です。
・ハンドルが倒れるので省スペース設計に最適!!
・しっかりと丈夫なつくりで、耐久性に優れています。

ご注意

  • 別売りのグリップ、HL-65(HC-160K/K-Aに対応)、HL-80(HC-200K/K-Aに対応)とセットでご購入くださいませ。

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル 種類
スポーク/朝顔形
ハンドル 材質
[スチール] 亜鉛ダイカスト
ハンドル外径【範囲選択】
150.1~180
ハンドル 外径(mm)
160
取付部 穴加工
丸穴(止まり穴)
止めねじ加工
なし
グリップ 材質
[樹脂] フェノール
グリップ/取付穴有無
グリップあり
グリップ 機能
折り曲げ式
ハンドル 厚さ(mm)
50
取付部外径(φ)
40
丸穴径(φ)
8

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト