17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 特殊ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

回転グリップ

通常単価(税別)
1,0311,094
税込単価
1,1341,203
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハンドルに取り付けるグリップ単品です。スタンダードなデザインで幅広い用途でご使用いただけます。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

回転グリップ 外形図

製品仕様

型式材質表面処理
HHPR-□-M□アルミ亜鉛メッキ

規格表

回転グリップ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長

(mm)

特殊ねじの呼び

最小発注数量
M8
20~24.9
23
50.1~70
65
65
-
1個
-
25~29.9
28
70.1~100
90
90
3/8"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031
( 1,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンドルに取り付けるグリップ単品です。
スタンダードなデザインで幅広い用途でご使用いただけます。

【特長】
・グリップ性に優れた設計!
・材質はアルミニウム(表面処理:亜鉛メッキ)
・Mネジは、M6、M8、M10の3タイプ
・インチネジは、1/4、5/16、3/8の3タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転グリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
ミニチュア回転グリップ
テーパ回転グリップ
ミニチュア回転ステンレスグリップ
回転 グリップ(RGF)
メーカーFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ミスミミスミミスミイマオコーポレーション
通常価格1,031-634386447 -1,217998 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類回転形回転形回転回転回転回転形
形状スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)フラットテーパフラットスティック形(ストレート)
取付方法おねじおねじ-ボルト止めおねじおねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂SUS304ポリアミド
グリップ詳細材質フェノール樹脂ポリプロピレンナイロンナイロンSUS304-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング