17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 特殊ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップ

通常単価(税別)
1,4335,170
税込単価
1,5765,687
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

FLAIR(フレア)社のクランクハンドル、スポークハンドルに対応したグリップです。他メーカーでも対応可...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップ 外形図

製品仕様

型式部品名材質表面処理
HIZ-□ハンドルアルミ亜鉛合金亜鉛メッキ
ねじ部SUM23電気メッキ

規格表

アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップ 規格表1

メートルネジ

アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップ 規格表2

インチネジ

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長

(mm)

特殊ねじの呼び

最小発注数量
-
25~29.9
28
70.1~100
73
83
3/8"
1個
M6
20~24.9
20
30.1~50
50
58
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,433
( 1,576 )
8日目〜
5,170
( 5,687 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FLAIR(フレア)社のクランクハンドル、スポークハンドルに対応したグリップです。
他メーカーでも対応可能です。
【特長】
・MネジはM6、M8、M10、の3種類。
・インチネジは、1/4、5/16、3/8の3種類。
・本体材質はアルミ亜鉛合金となります(表面処理:亜鉛メッキ)。
・グリップ性に優れた設計!!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップ
メッキ回転グリップ RM
メッキ固定グリップ SM
GIRA-EL アルミ回転グリップ
回転グリップ
アルミ 握り玉 (ALB)
メーカーFLAIR(フレア)鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックFLAIR(フレア)イマオコーポレーション
通常価格1,433-1,076 -431 -1,753 -1,031 -1,198 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類回転形回転グリップ固定グリップ回転グリップ回転形固定形
形状くびれ形くびれ形くびれ形スティック形(テーパ)スティック形(ストレート)ボール形
取付方法おねじおねじおねじおねじおねじめねじ
グリップ材質アルミニウムSS400SS400A2017樹脂アルミニウム
グリップ表面処理クロムメッキクロムメッキクロムメッキアルマイト処理なしバフ研磨
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング