17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • グリップ表面処理

  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 特殊ねじの呼び

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

ストレートメッキ/サンドブラスト回転グリップ

通常単価(税別)
1,3237,210特別価格
税込単価
1,4557,931特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ハンドルに取り付けるグリップ単品です。Mねじタイプとインチタイプからお選びいただけます。【特長】・表面...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストレートメッキ/サンドブラスト回転グリップ 外形図

製品仕様

型番材質表面処理
HI-□SUM23電気メッキ
HIA-□サンドブラスト

規格表

ストレートメッキ/サンドブラスト回転グリップ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

グリップ表面処理

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長

(mm)

特殊ねじの呼び

最小発注数量
-
クロムメッキ
20~24.9
23
70.1~100
80
102
3/8"
1個
-
クロムメッキ
~19.9
19
50.1~70
62
80
5/16"
1個
M10
クロムメッキ
20~24.9
23
70.1~100
80
90
-
1個
M12
クロムメッキ
25~29.9
28
70.1~100
90
102
-
1個
-
サンドブラスト
20~24.9
23
70.1~100
80
102
3/8"
1個
-
サンドブラスト
~19.9
19
50.1~70
62
80
5/16"
1個
M12
サンドブラスト
25~29.9
28
70.1~100
90
102
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,473
( 1,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,388
( 1,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,210
( 7,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,051
( 2,256 )
8日目〜
1,521459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,323
( 1,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,537
( 1,691 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

ハンドルに取り付けるグリップ単品です。
Mねじタイプとインチタイプからお選びいただけます。
【特長】
・表面処理は電気メッキとサンドブラストから選択可能
・グリップ性に優れた設計
・MネジはM6、M8 、M10、M12の4種類
・インチネジは1/4、5/16 、3/8、1/2の4種類

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートメッキ/サンドブラスト回転グリップのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
回転ハンドルの修理
3
満足度:3.0
塗装のバリエーションがあるといい。既存の古い機械の塗装とマッチする色があればいい。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートメッキ/サンドブラスト回転グリップ
アルミ亜鉛合金メッキ/サンドブラスト回転グリップ
メッキ回転グリップ RM
ストレート固定グリップ HS
メッキ固定グリップ SM
アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップ
メーカーFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックFLAIR(フレア)
通常価格1,323-6,0601,076 -493 -431 -1,433 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類回転形回転形回転グリップ固定グリップ固定グリップ回転形
形状スティック形(ストレート)くびれ形くびれ形スティック形(ストレート)くびれ形くびれ形
取付方法おねじおねじおねじおねじおねじおねじ
グリップ材質スチールアルミニウムSS400A2017SS400アルミニウム
取付部材質スチールスチールSS400A2017SS400スチール
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング