17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び1

    ~mm
  • 管接続ネジ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スクリュープラグ

通常単価(税別)
87140
税込単価
96154
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

商品はスクリュープラグです。適用管ねじはG1/8、1/4からご選択ください。1986年創立の中国空圧機...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スクリュープラグ 外形図

製品仕様

材質:黄銅

規格表

型式BL二面幅
H
A
TypeNo.
MBPG01G1/810144
02G1/412.5174.5

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

管接続ネジ

最小発注数量
1/8B(6A)
G1/8
1個
1/4B(8A)
G1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

商品はスクリュープラグです。適用管ねじはG1/8、1/4からご選択ください。1986年創立の中国空圧機器関連商品メーカーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュープラグのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
配管中の分岐部を一時的に封止するため
3
満足度:3.0
MBPG-01を購入。HPから見る限りプラグ金属部品単体かと思っていたが、実際の商品にはOリングがついていた。Oリング材...もっと読む
1人が参考にしています。
デモ装置の穴埋め
4
満足度:4.0
IP試験用にニップルを取り付けました。 その装置をデモ装置として使用するため、ニップル取り付け用の穴埋めに良い部品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュープラグ
プラグ
管継手 プラグ
プラグ(ステンレス製)
ねじ込み式継手 プラグ
砲金プラグ
メーカーEASUN(イーサン)エスコ桑名金属工業(旧:日立金属)エスココーヨーエスコ
通常価格87-436 -406 -348 -184984 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)
接続形状プラグプラグプラグプラグプラグプラグ
ねじの種類1G(おねじ)RRRRR
材質黄銅鋳鉄FCMB27-05ステンレスカドミレス黄銅青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング