17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 管接続口径D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スピードコントローラ ユニオンストレート

通常単価(税別)
192959
税込単価
2111,055
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

商品はユニオンストレートのスピードコントローラです。適用チューブ径はΦ4、6、8、10、12から選択可...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スピードコントローラ ユニオンストレート 外形図

製品仕様

スピードコントローラ ユニオンストレート 製品仕様_制御方向

制御方向:メータアウト

 
材質表面処理
黄銅ニッケルメッキ
PBT-

規格表

スピードコントローラ ユニオンストレート 規格表

型番リスト

表示件数

管接続口径D

(mm)

最小発注数量
4
1個
6
1個
8
1個
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
244
( 268 )
在庫品1日目当日出荷可能
827
( 910 )
在庫品1日目当日出荷可能
959
( 1,055 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

商品はユニオンストレートのスピードコントローラです。適用チューブ径はΦ4、6、8、10、12から選択可能です。1986年創立の中国空圧機器関連商品メーカーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラ ユニオンストレートのレビュー
4.4平均満足度:4.410件のレビュー
エアーシリンダーの速度制御。
4
満足度:4.0
使ってみたところ、調整ダイヤルが少し小さすぎて使いにくいです。コンパクトなので場所に困らないのはメリットだと思います。使...もっと読む
1人が参考にしています。
社内設備に
5
満足度:5.0
この価格でスピコンが手に入るのなら相当安いです。社内設備に使用したので格好は気になりませんでした。
1人が参考にしています。
試作機に使用しています
4
満足度:4.0
社内で製作した試作機に使用しています。エアシリンダで製品を移動し、同時にエアブローをおこなう装置のエアシリンダに取り付け...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーブロー用絞り
4
満足度:4.0
価格的に魅力的。 使用感も特に問題無し。 コスト削減になります。
0人が参考にしています。
速度制御
4
満足度:4.0
コスト面が気に入り購入しました。ねじ部分は日本メーカーのものの方が丈夫かもしれません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードコントローラ ユニオンストレート
スロットルバルブ ユニオンストレート
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ
スロットルバルブ TVUシリーズ ユニオンストレート
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ(RoHS非対応)
メーカーEASUN(イーサン)日本ピスコ日本ピスココガネイコガネイミスミ
通常価格192-448 -681 -1,960706 -390 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スピードコントローラスロットルバルブスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブスピードコントローラ
本体形状ストレートユニオンストレートユニオンストレートストレートユニオンストレートユニオンストレート
制御方向メータアウトメーターイン・メーターアウトメーターイン・メーターアウトメータアウトメーターイン・メーターアウトインライン
接続部の種類両側ワンタッチ継手チューブ、チューブの接続両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質樹脂PBTPBT黄銅ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング