17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 管接続ネジ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 メイルコネクタ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 メイルコネクタ 外形図

製品仕様

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100kPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ

規格表

型式呼び
M(並目)×ピッチ
二面幅
[M]本体材質
(黄銅)
[M]パッキン
材質
[S]表面処理[M]リング部材質
TypeD
EPC3M3CM3×0.53.015.05.58.35.53.07.06.0C3604NBR ニッケルメッキ POM
 (ポリアセタール樹脂) 
(黒)
M5CM5×0.83.515.68.0
 4  M3C M3×0.5 3.0  17.0  8.0  9.6  5.5  3.8  9.7  7.7 
M5CM5×0.83.58.0
6M5CM5×0.83.517.610.010.28.04.011.89.8HPB58-3
01CR1/88.020.810.0
[ ! ] Mねじにはパッキンが付属します。
   R1/8はテーパーねじのためパッキンは付属しません。

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

管接続ネジ

最小発注数量
3
M3
1個
4
M3
1個
6
R1/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 メイルコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 メイルコネクタ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ CNHM
ワンタッチ継手 メイルコネクタ MSQC
ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPOCシリーズ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPCHシリーズ
コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ
メーカーEASUN(イーサン)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)EASUN(イーサン)EASUN(イーサン)ミスミ
通常価格116-341 -406 -72 -55 -780 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体材質標準(PBT)黄銅標準(PBT)黄銅黄銅ポリプロピレン
ねじ部材質標準(黄銅)黄銅黄銅標準(黄銅)標準(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)二トリルゴム
周囲温度(℃)0::605::605::600::600::60-10::60
使用流体空気エア用エア用空気空気空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング