17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 Yタイプ異形ユニオン

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 Yタイプ異形ユニオン 外形図

製品仕様

材質:PBT

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100kPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ

規格表

ワンタッチ継手 Yタイプ異形ユニオン 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
6
4
1個
8
6
1個
10
8
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能
122
( 134 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
255
( 281 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 Yタイプ異形ユニオンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー配管の分岐 異径
5
満足度:5.0
ウレタンホースの分岐に使用しました。 異径ホースでもワンタッチで接続することが出来助かりました。 価格がかなり低く抑えら...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 Yタイプ異形ユニオン
ワンタッチ継手 異形ユニオンストレート
ワンタッチ継手 Yタイプ
Y型ユニオン
ワンタッチ継手 Yタイプ CNYU
プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン
メーカーEASUN(イーサン)EASUN(イーサン)EASUN(イーサン)エスコCHELIC(チェリック)ニッタ
通常価格116-40 -108 -407 -406 -529
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜3日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)標準(PBT)PBT
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)-標準(NBR)NBR
周囲温度(℃)0::600::600::60-5::60-
使用流体空気空気空気空気エア用空気
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径ねじ取付 分岐ユニオン 同径ねじ取付 分岐ユニオン 同径

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング