17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 管接続ネジ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手-メイルエルボ-

通常単価(税別)
81416
税込単価
89458
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ継手-メイルエルボ- 外形図

製品仕様

仕様(参考値)

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100KPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~+60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ
材質黄銅/PBT

規格表

型式③呼びねじ
サイズRc
φDABCE二面幅
H
XY
①Type②D
EPLF401Rc1/8482314.917.51411.910.5
02Rc1/4112617
601Rc1/86824.415.418.71413.912.5
02Rc1/41127.417
801Rc1/88827.317.822.51415.913.9
02Rc1/41130.317
03Rc3/8123221
1002Rc1/4101134.320.527.21719.517
1203Rc3/812123822.929.3212320.5

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

管接続ネジ

最小発注数量
4
Rc1/8
1個
4
Rc1/4
1個
6
Rc1/8
1個
6
M5
1個
8
Rc1/4
1個
8
Rc3/8
1個
10
Rc1/8
1個
10
Rc1/4
1個
10
Rc3/8
1個
12
Rc1/4
1個
12
Rc3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115
( 127 )
在庫品1日目当日出荷可能
136
( 150 )
在庫品1日目当日出荷可能
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
81
( 89 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
在庫品1日目当日出荷可能
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
299
( 329 )
在庫品1日目当日出荷可能
416
( 458 )
在庫品1日目当日出荷可能
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手-メイルエルボ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手-メイルエルボ-
ワンタッチ継手 メイルエルボ
タッチコネクターファイブ メイルエルボ
タッチコネクターファイブ SUS メイルエルボ
ワンタッチ継手 メイルエルボ MSQL
ワンタッチ継手 メイルエルボ CNL
メーカーEASUN(イーサン)EASUN(イーサン)千代田通商千代田通商CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)
通常価格81-102 -208 -961 -425 -364 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質標準(PBT)標準(PBT)難燃性PBT難燃性PBT標準(PBT)標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)標準(NBR)標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::60-5::60-5::605::605::60
使用流体空気空気工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)エア用エア用
継手種類ねじ取付 方向ねじ取付 方向ねじ取付ねじ取付ねじ取付 方向ねじ取付 方向

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング