17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 キャップ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 キャップ 外形図

製品仕様

仕様(参考値)

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100KPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~+60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ
材質PBT

規格表

ワンタッチ継手 キャップ 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
20個
6
20個
8
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49
( 54 )
在庫品1日目当日出荷可能
51
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。
・お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。
・1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。
・1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。
・ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 キャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂成形品のリーク試験器
5
満足度:5.0
品質含め問題なく、予定通り使用できました。 webでの完結・即納・価格・リピート購入等、重宝させて頂いております。 ※他...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 キャップ
ワンタッチ継手 キャップ
クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 キャップ
ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ チューブキャップ KGC
プッシュワンEシリーズ チューブキャップ
ワンタッチコネクタ QS キャップ QSCシリーズ
メーカーEASUN(イーサン)ミスミコガネイSMCニッタFESTO
通常価格49-3001,404685 -132 -375 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目
本体材質標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)PBT+SUS303難燃性PBT樹脂標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)二トリルゴムフッ素ゴム-特殊NBR標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::600::60-5::60--10::80
使用流体空気空気空気 / 薬品・溶剤水 / 空気水 / 空気空気
継手種類その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状その他形状

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング