17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 異径ユニオンティ EPEGシリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 異径ユニオンティ EPEGシリーズ 外形図

製品仕様

材質:PBT

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100kPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ

規格表

ワンタッチ継手 異径ユニオンティ EPEGシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
6
4
1個
8
6
1個
10
8
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 異径ユニオンティ EPEGシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エア配管
5
満足度:5.0
国内メーカーと違いが判らないぐらい普通です。 耐久性はわかりませんが、すぐ変えれるところなので大丈夫でしょう。
0人が参考にしています。
テスター機器の改良用に購入。
5
満足度:5.0
機器の溶剤ドレン用に連結分岐で大活躍でした。 多少ホースの抜き取りが力がいる印象ですが、製品自体は中国製ですが非常に良い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 異径ユニオンティ EPEGシリーズ
ワンタッチ継手 異径ユニオンティ
ワンタッチ継手 異径ユニオンティ
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ
メーカーEASUN(イーサン)EASUN(イーサン)ミスミ千代田通商ミスミミスミ
通常価格116-114 -340 -356 -320 -370 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体材質標準(PBT)標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)難燃性PBTPBT(ポリブチレンテレフタレート)PBT(ポリブチレンテレフタレート)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)二トリルゴムNBR(ニトリルゴム)二トリルゴム二トリルゴム
周囲温度(℃)0::600::600::60-5::600::600::60
使用流体空気空気空気工業用水 / 圧縮空気(真空含む)空気空気
継手種類ユニオン 違径ユニオン 違径異径ユニオンユニオン 違径異径ユニオン異径ユニオン
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング