17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 レデューサー

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 レデューサー 外形図

製品仕様

材質:PBT

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100kPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ

規格表

ワンタッチ継手 レデューサー 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

最小発注数量
6
4
1個
8
4
1個
8
6
1個
10
6
1個
10
8
1個
12
8
1個
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
196
( 216 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 レデューサーのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
エアーカプラーの径変更
5
満足度:5.0
エアフィルターについているワンタッチカプラーの径が大きかったのでこちらのレデューサーで径を小さくして使用しています。常備...もっと読む
0人が参考にしています。
チューブ径の変更時に使用
5
満足度:5.0
特に問題なく使えます。 こだわりが無いなら、本品使用は賢い選択と思います。
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
以前は空圧機器メーカーのものを使ってたが、こちらのものでも遜色なかったです。
0人が参考にしています。
ワンタッチカプラの接続変更に使用
5
満足度:5.0
φ10のワンタッチカプラからφ6に変更する際に使用 海外ブランドでも特に問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 レデューサー
タッチコネクターファイブ レデューサー
タッチコネクター FUJI レデューサー
ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)レデューサー
ジュンロンワンタッチ継手Wシリーズ (スポット溶接機器配管用) レデューサー
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
メーカーEASUN(イーサン)千代田通商千代田通商潤工社潤工社EASUN(イーサン)
通常価格114-204 -256 -276 -295 -50 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜4日目〜在庫品1日目
本体材質標準(PBT)難燃性PBT亜鉛合金PBT難燃性樹脂PBT Ul94 V-0適合標準(PBT)
シール材材質標準(NBR)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)耐水NBR耐水NBR標準(NBR)
周囲温度(℃)0::60-5::60-5::600::+600::+600::60
使用流体空気工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)水 / 空気水 / 空気空気
継手種類ユニオン 違径ソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサソケット・レデューサユニオン 同径
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング