17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 管接続ネジ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン 外形図

製品仕様

材質:黄銅/PBT

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100kPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ

規格表

ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

管接続ネジ

最小発注数量
4
R1/8
1個
6
R1/8
1個
6
R1/4
1個
6
M5
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117
( 129 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 ターンエルボユニオンのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
レベルゲージ用
5
満足度:5.0
本来の使い方と違うかもしれませんが、アルミ製タンクのレベルゲージ用として使いました。 M5ねじであれば、手元にあるタップ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具付帯配管に対する継手として
5
満足度:5.0
社内利用治具に付帯の真空引き配管に対する継手として使用しています。狭所利用にあたりサイズがちょうど良かったため、採択しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン
ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン
ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン CNP
ワンタッチ継手 メイルエルボ
ワンタッチ継手 ロングエルボ
ワンタッチ継手 ロングエルボ
メーカーEASUN(イーサン)ミスミCHELIC(チェリック)EASUN(イーサン)ミスミEASUN(イーサン)
通常価格116-250 -746 -102 -300 -228 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体材質標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)標準(PBT)PBT(ポリブチレンテレフタレート)黄銅
ねじ部材質標準(黄銅)C3604(黄銅)黄銅標準(黄銅)C3604(黄銅)標準(黄銅)
シール材材質標準(NBR)二トリルゴム標準(NBR)標準(NBR)二トリルゴム標準(NBR)
周囲温度(℃)0::600::605::600::600::600::60
使用流体空気空気エア用空気空気空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング