17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 管接続ネジ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 15日以内

ワンタッチ継手 フィメイルコネクタ

通常単価(税別)
70366
税込単価
77403
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPOCシリーズ 外形図

製品仕様

材質:黄銅

製品仕様

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100kPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~+60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ

規格表

ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPOCシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

管接続ネジ

最小発注数量
4
G1/8
1個
4
G1/4
1個
6
G3/8
1個
8
G1/8
1個
8
G1/4
1個
8
G3/8
1個
10
G3/8
1個
10
G1/2
1個
12
G1/4
1個
12
G3/8
1個
12
G1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
15日目〜
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能
350
( 385 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1986年創立の空圧機器部品中国メーカーです。1998年にISO9001を取得し、品質への取り組みが評価されています。ミスミVONAでは継手やサイレンサなどを巾広く展開します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 フィメイルコネクタのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
作業用に
3
満足度:3.0
エアータンクと機器までの間のホース代用するのに 使用。 ホームセンター等ではあまり見ないネジサイズ+ワンタッチ継手で困っ...もっと読む
0人が参考にしています。
納期速いです
5
満足度:5.0
ありがとうございます。 長野計器の圧力計と繋ぎとして使います 
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 フィメイルコネクタ
ワンタッチ継手 フィメイルコネクタ CNHN
ワンタッチ継手 メイルエルボ
ワンタッチ継手 ロングエルボ
ワンタッチ継手 ロングエルボ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ
メーカーEASUN(イーサン)CHELIC(チェリック)EASUN(イーサン)EASUN(イーサン)ミスミEASUN(イーサン)
通常価格70-465 -102 -228 -300 -116 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体材質黄銅黄銅標準(PBT)黄銅PBT(ポリブチレンテレフタレート)標準(PBT)
ねじ部材質標準(黄銅)黄銅標準(黄銅)標準(黄銅)C3604(黄銅)標準(黄銅)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)二トリルゴム標準(NBR)
周囲温度(℃)0::605::600::600::600::600::60
使用流体空気エア用空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング