17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 管接続ネジ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPCHシリーズ

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPCHシリーズ 外形図

製品仕様

材質:黄銅

使用流体空気、真空
使用圧力範囲0~1.0MPa
負圧-100kPa
耐圧1.5MPa
使用温度範囲0~60℃
適用チューブナイロンおよびポリウレタンチューブ

規格表

ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPCHシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

管接続ネジ

最小発注数量
4
R1/8
20個
4
R1/4
1個
4
M5
20個
6
R1/8
1個
6
R1/4
1個
6
R3/8
1個
6
M5
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
8
R3/8
1個
10
R1/8
1個
10
R1/4
1個
10
R3/8
1個
10
R1/2
1個
12
R1/4
1個
12
R3/8
1個
12
R1/2
1個
16
R3/8
1個
16
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
55
( 61 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
97
( 107 )
在庫品1日目当日出荷可能
122
( 134 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
99
( 109 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
367
( 404 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

メイルコネクタのワンタッチ継手です。接続管ねじはR1/8、R2/8、R3/8、R1/2、M5から適用チューブ径はΦ4、6、8、10、12、16から選択可能です。1986年創立の中国空圧機器関連商品メーカーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPCHシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
空圧設備に
5
満足度:5.0
値段が特に安く、重宝しています。 使用感も問題なし。 空気漏れや、長期間使用時の品質はわかりませんが、 日常使いではいい...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製エアープレス
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスに優れていてリピート買いにピッタリな商品です。
0人が参考にしています。
エアー継手
5
満足度:5.0
類似品と比較して、かなり安価だった為、性能的に不安 でしたが、エア漏れもなく特に問題ありません。
0人が参考にしています。
エア機器に
5
満足度:5.0
ミニエアタンクのエアジョイントとして購入。 安価な製品ですが、品質には全く問題ありません。 安かろう悪かろうでは無いで...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーシリンダーの配管接続
4
満足度:4.0
今までS○Cの商品を使っていましたが安価なので使ってみました。シールテープ付きでこの価格は満足です。使った感じ問題ありま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPCHシリーズ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ EPOCシリーズ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ MSQC
ワンタッチ継手 メイルコネクタ CNHM
コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ
メーカーEASUN(イーサン)EASUN(イーサン)EASUN(イーサン)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)ミスミ
通常価格55-116 -72 -406 -341 -780 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体材質黄銅標準(PBT)黄銅標準(PBT)黄銅ポリプロピレン
ねじ部材質標準(黄銅)標準(黄銅)標準(黄銅)黄銅黄銅C3604(黄銅)
シール材材質標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)標準(NBR)二トリルゴム
周囲温度(℃)0::600::600::605::605::60-10::60
使用流体空気空気空気エア用エア用空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング