17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス管用継手 -エルボ- [EME-4] EMEM-20-8R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス管用継手 -エルボ- [EME-4]

販売終了

型番

EMEM-20-8R

2024年10月に販売終了となりました。

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。2005年中国・上海で設立した継手メーカーです。EMT社のステンレス継手は、水や油といった流体に対して高い耐久性を備えています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

材質
SUS304
表面処理
なし
使用流体
水 / 油
最高使用圧力(MPa)
10
接続種類
ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向
90°エルボ
適用管材質
適用管外径 D(D1)(φ)
20
接続ねじの種類
R
ねじの呼び
1/2B
種類
継手
使用鋼管タイプ
ミリ管タイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト