メカニカル部品技術窓口
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...
詳細を確認
(上部)コンタクトプローブ/(下部)リセプタクル:RT018-VCRW

(上部)コンタクトプローブ/(下部)リセプタクル:RT030-VCRW

(上部)コンタクトプローブ/(下部)リセプタクル:RT038-CRW

(上部)コンタクトプローブ/(下部)リセプタクル:RT048-VSW

(上部)コンタクトプローブ/(下部)リセプタクル:RT058-VCRW

(上部)コンタクトプローブ/(下部)リセプタクル:RT0-VCRW

(上部)コンタクトプローブ/(下部)リセプタクル:RT1-CR-H1

(上部)コンタクトプローブ/(下部)リセプタクル:RT2-CR-H1
図面に記載のない寸法公差
| 番号 | 型番 | 材質 | 表面処理 | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴 寸法(参考) | 箱入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (D) | RT018-VCRW | リン青銅 | 金メッキ | PT018 | φ0.40mm | 50 | リード線付リセプタクル (青、長さ約700mm、線径φ0.5) |
| RT030-VCRW | リン青銅 | PT030 | φ0.45mm | ||||
| RT038-CRW | 黄銅 | PT038 | φ0.60mm | ||||
| RT048-VSW | リン青銅 | PT048 | φ0.65mm | ||||
| RT058-VCRW | リン青銅 | PT058 | φ0.75mm | ||||
| RT0-VCRW | 黄銅 | PT0 | φ0.95mm | ||||
| RT1-CR-H1 | 黄銅 | PT1 | φ1.35mm | - | |||
| RT2-CR-H1 | 黄銅 | PT2 | φ1.75mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,811円 ( 40,492円 ) | 6日目〜 |
22,807円 ( 25,088円 ) | 6日目〜 |
5,843円 ( 6,427円 ) | 6日目〜 |
2,411円 ( 2,652円 ) | 6日目〜 |
1,941円 ( 2,135円 ) | 6日目〜 |
1,110円 ( 1,221円 ) | 6日目〜 |
894円 ( 983円 ) | 6日目〜 |
894円 ( 983円 ) | 6日目〜 |
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。2001年、中国に設立したメーカーです。ミスミVONAではPCB、ICPテスト用のプローブを提供いたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 84シリーズ
4.3通常価格(税別):308円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
プローブ用端子 TNR8・13
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ねじ取付タイプ
2.8通常価格(税別):660円~