メカニカル部品技術窓口
電子回路の導通検査にご使用いただけます。プローブとリセプタクルを各々ご選定ください。プローブは用途に応...
詳細を確認
PT058

PT0

PT1

PT2

PT018

PT030

PT038

PT048
図面に記載のない寸法公差


| 型番 | 材質 | 表面処理 | ||
|---|---|---|---|---|
| (A)ブランジャ | (B)バレル | (C)スプリング | ||
| PT058 | SK4 | リン青銅 | SUS304 | 金メッキ |
| PT0 | ||||
| PT1 | 黄銅 | |||
| PT2 | ||||
| PT018 | リン青銅 | ピアノ線 | ||
| PT030 | ||||
| PT038 | SUS304 | |||
| PT048 | ||||
| 型番 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| (D) | ||
| RT58-VCRW | リン青銅 | 金メッキ |
| RT0-VCRW | 黄銅 | |
| RT1-CR-H1 | ||
| RT2-CR H1 | ||
| RT018-VCRW | リン青銅 | |
| RT030-VCRW | ||
| RT038-CRW | 黄銅 | |
| RT048-VSW | リン青銅 |
本商品はパック(箱)販売となります。パック販売品は注文数量1で1パック納入されます。
| 型番 | 最小取付ビッチ (mm) | 定格電流 (A) | 定格抵抗 (mΩ) | 定格ストローク (mm) | 箱入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 先端形状 | 定格弾力 (oz)*1 | 電気メッキ | |||||
| PT058 | B J | 2 | G (金メッキ) | 1 | 2 | 70 | 1.3 | 50 |
| PT0 | B V | 2 | 1.27 | 3 | 50 | 1.78 | ||
| PT1 | 4 | 1.91 | 2 | |||||
| PT2 | 4 | 2.54 | 2.54 | |||||
| PT018 | B J | 0.7 | 0.46 | 0.3 | 250 | 1 | ||
| PT030 | 1 | 0.55 | 200 | |||||
| PT038 | 0.8 | 0.76 | 0.5 | 150 | ||||
| PT048 | 2 | 0.9 | 1 | 100 | 1.3 | |||
*1 1oz=28.35g。
| 型番 | 組合せ コンタクトプローブ | 圧入用取付穴 寸法(参考) | 箱入数 |
|---|---|---|---|
| RT58-VCRW | PT058 | φ0.75mm | 50 |
| RT0-VCRW | PT0 | φ0.95mm | |
| RT1-CR-H1 | PT1 | φ1.35mm | |
| RT2-CR H1 | PT2 | φ1.75mm | |
| RT018-VCRW | PT018 | φ0.40mm | |
| RT030-VCRW | PT030 | φ0.45mm | |
| RT038-CRW | PT038 | φ0.60mm | |
| RT048-VSW | PT048 | φ0.65mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
62,368円 ( 68,605円 ) | 6日目〜 |
62,368円 ( 68,605円 ) | 6日目〜 |
35,952円 ( 39,547円 ) | 6日目〜 |
35,952円 ( 39,547円 ) | 6日目〜 |
9,621円 ( 10,583円 ) | 6日目〜 |
9,621円 ( 10,583円 ) | 6日目〜 |
2,577円 ( 2,835円 ) | 6日目〜 |
2,577円 ( 2,835円 ) | 6日目〜 |
2,577円 ( 2,835円 ) | 6日目〜 |
2,577円 ( 2,835円 ) | 6日目〜 |
1,608円 ( 1,769円 ) | 6日目〜 |
1,608円 ( 1,769円 ) | 6日目〜 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 6日目〜 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 6日目〜 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 6日目〜 |
1,026円 ( 1,129円 ) | 6日目〜 |
電子回路の導通検査にご使用いただけます。プローブとリセプタクルを各々ご選定ください。プローブは用途に応じた先端形状からのご選定が可能です。2001年中国広東省に設立されたメーカーです。主な商品はプローブです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 84シリーズ
4.3通常価格(税別):308円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
プローブ用端子 TNR8・13
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ねじ取付タイプ
2.8通常価格(税別):660円~