17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

リセプタクル -ICTテスト用-【50個入り】

通常単価(税別)
1,14811,083
税込単価
1,26312,191
通常出荷日:6日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

リセプタクル 最外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 外径(範囲)

(mm)

バレル/リセプタクル 長さ(範囲)

(mm)

圧入取付穴

(mm)

プローブユニット

RoHS?最小発注数量
1.51~2.00
1.51~2.00
25.1~30.0
φ1.75
P100
10
1パック

50個入り

2.01~3.00
2.01~3.00
30.1~
φ2.40
P125
10
1パック

50個入り

2.01~3.00
2.01~3.00
30.1~
φ1.75
P156
10
1パック

50個入り

1.01~1.50
~1.00
30.1~
φ1.00
PE50
10
1パック

50個入り

1.01~1.50
1.01~1.50
25.1~30.0
φ1.35
PE75
10
1パック

50個入り

1.51~2.00
1.51~2.00
25.1~30.0
φ1.75
PE100
10
1パック

50個入り

1.01~1.50
~1.00
30.1~
φ1.00
PQ50
10
1パック

50個入り

1.01~1.50
1.01~1.50
30.1~
φ1.35
PQ75
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,247
( 1,372 )
6日目〜
8,163
( 8,979 )
6日目〜
9,021
( 9,923 )
6日目〜
11,083
( 12,191 )
6日目〜
1,247
( 1,372 )
6日目〜
1,148
( 1,263 )
6日目〜
9,279
( 10,207 )
6日目〜
1,941
( 2,135 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。2001年、中国に設立したメーカーです。ミスミVONAではPCB、ICPテスト用のプローブを提供いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リセプタクル -ICTテスト用-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リセプタクル -ICTテスト用-
リセプタクル -PCBテスト用-
コンタクトプローブ -PCBテスト用-
コンタクトプローブ -ICTテスト用-
リード線付リセプタクル 604・60シリーズ対応
リード線付リセプタクル 84・90・89シリーズ対応
メーカーCENTALIC METAL(センタリックメタル)CENTALIC METAL(センタリックメタル)CENTALIC METAL(センタリックメタル)CENTALIC METAL(センタリックメタル)ミスミミスミ
通常価格1,148-894 -1,026 -5,585 -240 -495 -
通常出荷日6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜3日目3日目
種類リセプタクルリセプタクル片側プローブ片側プローブリセプタクルリセプタクル
リセプタクル 末端形状円筒円筒円筒円筒C ハンダタイプC ハンダタイプ
バレル/リセプタクル 材質銅合金銅合金銅合金銅合金銅合金洋白
特性標準標準標準---
入数(個)50505050--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト