メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

カプラ 油圧用継手

通常単価(税別)
2,821
税込単価
3,103
通常出荷日:8日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認

型番:

SH6(CBN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH6(CBN)の仕様・寸法情報

種類
-
オス・メス
-
接続部の種類
-
使用流体
-
本体材質
-
シール材質
-
管径 D
-
継手種類
-

商品情報

外形図

カプラ 油圧用継手 外形図

材質 SUS304

規格表

カプラ 油圧用継手 規格表

型番リスト

表示件数
型番
SH6(CBN)
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,821
( 3,103 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプラ 油圧用継手の型番SH6(CBN)のページです。 型番SH6(CBN)に関する仕様情報を記載しております。
カプラ 油圧用継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプラ 油圧用継手
カプラ -油圧管プラグ-
カプラ -メス継手-
樹脂継手プラグ ホース取付用
樹脂継手ソケット ホース取付用
樹脂継手プラグ めねじ取付用
メーカーCHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,821530 -1,587 -157 -954 -221 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース取付用ホース取付用おねじタイプホース取付用ナット締込タイプおねじタイプ
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油空気空気空気
本体材質SUS304SUS304SUS304ナイロン(PA)ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)ナイロン(PA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト