17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

一般管継手 ロングブッシング RA

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

一般管継手 -ブッシング- RA 外形図01

規格表

一般管継手 -ブッシング- RA 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M1

最小発注数量
1/8"
1個
1/4"
1個
3/8"
1個
1/2"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
910
( 1,001 )
8日目〜
1,031
( 1,134 )
8日目〜
1,031
( 1,134 )
8日目〜
1,094
( 1,203 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般管継手 ロングブッシング RAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般管継手 ロングブッシング RA
一般管継手 プラグ HP
一般管継手 -ブッシング- RB
一般管継手 -六角ニップル- HN
ステンレス管用継手 -ユニオン継手-
ステンレス管用継手 -コネクタ-
メーカーCHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
通常価格910-627 -780 -576 -1,276 -1,031 -
通常出荷日8日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜8日目〜
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS316SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
最高使用圧力(MPa)20.5820.5820.5820.5820.5820.58
接続種類ねじ⇔ねじ 同径ねじ⇔ねじ 同径ねじ⇔ねじ 違径ねじ⇔ねじ 同径管⇔管 同径ねじ⇔管 方向
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト