17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

一般管継手 -六角ニップル- HN

通常単価(税別)
5761,417特別価格
税込単価
6341,559特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

使用流体は水、エアー、油が可能です。ねじ径は同径タイプとなっており、1/8から2inchまでの選択可能...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

一般管継手 -六角ニップル- HN 外形図01

規格表

一般管継手 -六角ニップル- HN 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M1

最小発注数量
1/8"
1個
1/4"
1個
3/8"
1個
1/2"
1個
3/4"
1個
1"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
696
( 766 )
在庫品1日目当日出荷可能
57686
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
888
( 977 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,031
( 1,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,094
( 1,203 )
8日目〜
1,417
( 1,559 )
8日目〜

詳細情報

基本情報

使用流体は水、エアー、油が可能です。ねじ径は同径タイプとなっており、1/8から2inchまでの選択可能です。材質はSUSを使用しております。1980年設立の台湾配管部品・油圧機器関連製品のメーカーです。2006年にISO:9001を取得。安定した品質を実現しております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般管継手 -六角ニップル- HNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般管継手 -六角ニップル- HN
一般管継手 プラグ HP
一般管継手 -ブッシング- RB
一般管継手 ロングブッシング RA
ステンレス管用継手 -ユニオン継手-
ステンレス管用継手 -コネクタ-
メーカーCHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
通常価格576-627 -780 -910 -1,276 -1,031 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS316SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
最高使用圧力(MPa)20.5820.5820.5820.5820.5820.58
接続種類ねじ⇔ねじ 同径ねじ⇔ねじ 同径ねじ⇔ねじ 違径ねじ⇔ねじ 同径管⇔管 同径ねじ⇔管 方向
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング