17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • シールド素材・形状

  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

小径玉軸受 -両シールド形-

通常単価(税別)
86422特別価格
税込単価
95464特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

内径φ3~8のサイズラインナップで展開しております。ボールねじ用、ホイール用、チェーンコンベア用など、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

一部型番につきましては以下の表をご参照ください。

型式外形寸法(mm)基本定格重荷許容回転数rpm(参考)取り付け寸法(mm)質量(kg)
(参考)
dDBr(min.)Cr(動)
N
Cor(静)
N
グリース潤滑オイル潤滑da(Min)da(max)Da(Max)R(Max)
60/2.5ZZ-C2.5840.1555017456000-3.74.16.80.150.72
608-2RS-C82270.303350140032000-1012.2200.300.012
609-C92470.303400145036000-1113.1220.300.014
629-2RS-C92680.604550196030000-1313.9220.300.02
629-ZZ-C92680.604550196030000-1313.9220.300.02

型番リスト

表示件数

シールド素材・形状

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

基本動定格荷重

(N)

最大許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 静定格

(N)

RoHS?最小発注数量
両シールド形
5
14
5
1330
39000
505
-
1個
両シールド形
6
17
6
2190
35000
865
-
1個
両シールド形
8
22
7
3350
32000
1400
-
1個
開放型
9
24
7
3400
36000
1450
10
300個
両シールド形
3
10
4
640
50000
224
-
1個
両シールド形
4
13
5
1310
42000
490
10
1個
両シールド形
5
16
5
1760
37000
680
-
1個
両シールド形
6
19
6
2340
34000
885
-
1個
両シールド形
8
24
8
4000
31000
1590
-
1個
ゴムシール形
9
26
8
4550
30000
1960
10
300個
両シールド形
9
26
8
4550
30000
1960
10
300個
両シールド形
4
16
5
1760
37000
680
-
1個
両シールド形
3
7
3
390
58000
130
-
1個
両シールド形
4
9
4
640
49000
224
-
1個
両シールド形
5
11
5
715
43000
282
-
1個
両シールド形
6
13
5
1080
39000
440
-
1個
両シールド形
8
16
5
1610
35000
715
-
1個
両シールド形
4
11
4
715
45000
276
-
1個
両シールド形
5
13
4
1080
40000
430
-
1個
両シールド形
6
15
5
1350
37000
530
-
1個
両シールド形
8
19
6
1990
33000
865
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285
( 314 )
6日目〜
8643
( 47 )
在庫品1日目当日出荷可能
103
( 113 )
在庫品1日目当日出荷可能
91
( 100 )
2日目
422
( 464 )
在庫品1日目当日出荷可能
181
( 199 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
134
( 147 )
3日目
177
( 195 )
3日目
300
( 330 )
6日目〜
388
( 427 )
7日目〜
320
( 352 )
7日目〜
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
15926
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
15932
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

内径φ3~8のサイズラインナップで展開しております。
ボールねじ用、ホイール用、チェーンコンベア用など、様々な用途に対応しています。
【特長】
・汎用性、使用頻度が多い規格を中心を展開。
・海外品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径玉軸受 -両シールド形-のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
軸受け
4
満足度:4.0
価格も安く、納期も早いので大変満足しています。負荷が少ないところで使用しています。
0人が参考にしています。
材料把持部材の一部
5
満足度:5.0
材料把持部材の一部として採用。思っていたより軽量で使いやすいと思います。
0人が参考にしています。
3DプリンタのZ駆動軸受け
5
満足度:5.0
一番安価なものを選びましたが、特殊用途でなければ充分な品質です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径玉軸受 -両シールド形-
小径玉軸受 両シールド形
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
深溝玉軸受 両シールド形
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
メーカーC&U(シー・アンド・ユー)ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格86-130 -220 -180 -430 -370 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
軌道輪形状
内外輪材質SUJ2相当-SUS440C相当--SUS440C相当
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフランジ付フランジ付
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト