メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

型番:

U-2500S-1220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

U-2500S-1220の仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)
26~76.1
チェーン仕様
通常品
リンク
固定
板幅 K(mm)
45
リンク数
48
標準長さ(m)
3.05
プレート材質
アセタール樹脂
栓材質
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
U-2500S-1220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,068
( 14,375 )
18日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン Uの型番U-2500S-1220のページです。 型番U-2500S-1220に関する仕様情報を記載しております。
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT
チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格13,0687,6997,1887,25144,52246,436
通常出荷日18日目〜9日目〜9日目〜9日目〜10日目〜5日目〜
幅(範囲選択)(mm)26~76.126~76.126~76.126~76.1191.1~191.1~
チェーン仕様通常品通常品通常品通常品通常品通常品
リンク固定固定固定固定固定固定
板幅 K(mm)4557.25555304.8190.5
リンク数486060608080

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト