メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT

型番:

PRT-1215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PRT-1215の仕様・寸法情報

幅(範囲選択)(mm)
26~76.1
チェーン仕様
通常品
リンク
固定
板幅 K(mm)
55
リンク数
60
最小横曲がり半径 R
150
背の最小曲げ半径 R
50
標準長さ(m)
3
プレート材質
アセタール樹脂
栓材質
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
PRT-1215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,251
( 7,976 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRTの型番PRT-1215のページです。 型番PRT-1215に関する仕様情報を記載しております。
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド付きラジアスチェーン PRT
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR
ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U
チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-転角プレート
ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格7,2517,1887,69913,06844,52246,436
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜18日目〜10日目〜5日目〜
幅(範囲選択)(mm)26~76.126~76.126~76.126~76.1191.1~191.1~
チェーン仕様通常品通常品通常品通常品通常品通常品
リンク固定固定固定固定固定固定
板幅 K(mm)555557.245304.8190.5
リンク数606060488080

プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト