17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ローリングガイド センタ搬送モジュール

通常単価(税別)
1,9192,461
税込単価
2,1112,707
通常出荷日:9日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CTM85W-4132

ローリングガイド センタ搬送モジュール 外形図1

CTM115W-4134

ローリングガイド センタ搬送モジュール 外形図2

製品仕様

  • 材質
    本体:アセタール樹脂
    栓:ステンレス

使用例

ローリングガイド センタ搬送モジュール 使用例

型番リスト

表示件数

長さ

最小発注数量
85
5個
115
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,919
( 2,111 )
9日目〜
2,461
( 2,707 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローリングガイド センタ搬送モジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローリングガイド センタ搬送モジュール
ローリングガイド ターミナル搬送モジュール(リッププレート付き)
【クリーン洗浄品】ステンレス製すべり板
【クリーン洗浄品】コンベヤ用エンドテーブル
【クリーン洗浄品】コンベヤ用シュート
【クリーン洗浄品】コンベヤ用シュート向け角度調整ブラケット
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,919-2,463 -----
通常出荷日9日目〜9日目〜6日目8日目8日目6日目
本体材質アセタール樹脂アセタール樹脂----
25.253----
ローラー列数23----
よく一緒に購入される商品

搬入口・搬出口向けアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト