メカニカル部品技術窓口

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
詳細情報を確認する| 型番 | ローラ形状 | 軸穴径 D | 外径 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| CSS-1972 | ストレート | 20.5 | 41mm | 82.5mm |
| CSR-1996 | ストレート | 18.5 | 41mm | 82.5mm |
| CSR-1971 | ストレート | 16.5 | 41mm | 82.5mm |
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ おねじ付
4.3通常価格(税別):930円~

ミスミ
ガイドローラ V溝
4.3通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
エンプラベアリング フラットタイプ
4通常価格(税別):760円~