17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸穴径 D

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

リターンローラ -SRタイプ-

リターンローラ -SRタイプ-
通常単価(税別)
391
税込単価
430
通常出荷日:9日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ローラ形状軸穴径 D外径長さ
SR-1965フランジ付16.542mm27.5mm
SR-1966フランジ付20.542mm27.5mm

型番リスト

表示件数

軸穴径 D

最小発注数量
16.5
50個
20.5
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391
( 430 )
9日目〜
391
( 430 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リターンローラ -SRタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リターンローラ -SRタイプ-
リターンローラ -GFタイプ-
リターンローラ -CS□タイプ-
リターンローラ -DRタイプ-
左右分割リターンローラ
リターンローラ TP-RR
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)ツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
通常価格391264 -468 -3911,052720
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜6日目6日目
ローラ形状フランジ付ストレートストレートフランジ付フランジ付ストレート
外径(mm)427141416040
長さ(mm)27.52.282.547~50~100
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リターンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト