メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 歯数

    ~mm
  • 穴径 D(φ)

    ~mm
  • ピッチ径 Dp(mm)

    ~mm
  • 外側直径 Do(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ラジアスチェーン用歯車

型番:

8T-25-1641
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

8T-25-1641の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン
歯数
8
穴径 D(φ)
25
ピッチ径 Dp(mm)
130.6
外側直径 Do(mm)
136
-
-

商品情報

外形図

ラジアスチェーン用歯車 外形図

製品仕様

  • 材質:MCナイロン

規格表

ラジアスチェーン用歯車 規格表

型番リスト

表示件数
型番
8T-25-1641

歯数

穴径 D

(φ)

ピッチ径 Dp

(mm)

外側直径 Do

(mm)

最小発注数量
8
25
130.6
136
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,553
( 6,108 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

この商品にはザグリ穴+タップ(M8)はありますが、セットスクリューは付きません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスチェーン用歯車の型番8T-25-1641のページです。 型番8T-25-1641に関する仕様情報を記載しております。
ラジアスチェーン用歯車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスチェーン用歯車
歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-
歯車 -ダブルヒンジ-
歯車 一体型シングルヒンジ用
歯車 -標準半径チェーン用-
歯車 -重荷重用-
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格5,5536,5082,948 -5,085 -5,301 -5,325 -
通常出荷日9日目〜7日目〜9日目〜9日目〜9日目〜5日目〜
材質ポリエチレンMCナイロンポリアミドMCナイロンMCナイロンMCナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト