17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 歯数

    ~mm
  • 穴径 D(φ)

    ~mm
  • ピッチ径 Dp(mm)

    ~mm
  • 外側直径 Do(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

歯車 -標準半径チェーン用-

通常単価(税別)
5,3016,541
税込単価
5,8317,195

材質ポMCナイロンの標準半径チェーン用樹脂歯車です。外径・穴径サイズバリエーシ...

詳細情報を確認する
  • 材質
    MCナイロン
未確定:候補が9型番あります。
数量:

商品情報

外形図

歯車 -標準半径チェーン用- 外形図01

ザグリ穴+タップ(M8)はありますが、セットスクリューは付きません。

製品仕様

  • 材質:MCナイロン

規格表

歯車 -標準半径チェーン用- 規格表01

選定サポート情報

歯車注文例

  • 型式(Type-No.):10T-25-1571

型番リスト

表示件数

歯数

穴径 D

(φ)

ピッチ径 Dp

(mm)

外側直径 Do

(mm)

最小発注数量
10
25
123.3
122
1個
10
30
123.3
122
1個
10
35
123.3
122
1個
11
25
135.2
134
1個
11
30
135.2
134
1個
11
35
135.2
134
1個
12
25
147.2
146
1個
12
30
147.2
146
1個
12
35
147.2
146
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,313
( 5,844 )
9日目〜
5,301
( 5,831 )
9日目〜
5,313
( 5,844 )
9日目〜
5,914
( 6,505 )
9日目〜
5,902
( 6,492 )
9日目〜
5,862
( 6,448 )
9日目〜
6,525
( 7,178 )
9日目〜
6,512
( 7,163 )
9日目〜
6,541
( 7,195 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

材質ポMCナイロンの標準半径チェーン用樹脂歯車です。外径・穴径サイズバリエーションからお選びいただけます WOOJIN社は1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯車 -標準半径チェーン用-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歯車 -標準半径チェーン用-
ラジアスチェーン用歯車
歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-
歯車 -ダブルヒンジ-
歯車 一体型シングルヒンジ用
歯車 -重荷重用-
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格5,301-5,5536,5082,948 -5,085 -5,325 -
通常出荷日9日目〜9日目〜7日目〜9日目〜9日目〜5日目〜
材質MCナイロンポリエチレンMCナイロンポリアミドMCナイロンMCナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト