17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 歯数

    ~mm
  • 穴径 D(φ)

    ~mm
  • ピッチ径 Dp(mm)

    ~mm
  • 外側直径 Do(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

歯車 一体型シングルヒンジ用

通常単価(税別)
5,0856,439
税込単価
5,5947,083
通常出荷日:9日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

歯車 一体型シングルヒンジ用 外形図

製品仕様

  • 材質:MCナイロン

規格表

歯車 一体型シングルヒンジ用 規格表

注意・禁止事項

  • この商品にはザグリ穴+タップ(M8)はありますが、セットスクリューは付きません。

型番リスト

表示件数

歯数

穴径 D

(φ)

ピッチ径 Dp

(mm)

外側直径 Do

(mm)

最小発注数量
19
25
117
117
1個
19
30
117
117
1個
19
35
117
117
1個
21
25
129.26
129.5
1個
21
30
129.26
129.5
1個
21
35
129.26
129.5
1個
23
25
141.22
142
1個
23
30
141.22
142
1個
23
35
141.22
142
1個
25
25
153.21
154.2
1個
25
30
153.21
154.2
1個
25
35
153.21
154.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,104
( 5,614 )
9日目〜
5,092
( 5,601 )
9日目〜
5,085
( 5,594 )
9日目〜
5,446
( 5,991 )
9日目〜
5,442
( 5,986 )
9日目〜
5,425
( 5,968 )
9日目〜
5,805
( 6,386 )
9日目〜
5,798
( 6,378 )
9日目〜
5,795
( 6,375 )
9日目〜
6,439
( 7,083 )
9日目〜
6,411
( 7,052 )
9日目〜
6,401
( 7,041 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯車 一体型シングルヒンジ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歯車 一体型シングルヒンジ用
歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-
歯車 -ダブルヒンジ-
プラスチックギヤ -搬送型用-
ラジアスチェーン用歯車
歯車 -標準半径チェーン用-
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格5,085-6,5082,948 -4,365 -5,5535,301 -
通常出荷日9日目〜7日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
材質MCナイロンMCナイロンポリアミドMCナイロンポリエチレンMCナイロン
ギア幅(mm)434353---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト