メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 歯数

    ~mm
  • 穴径 D(φ)

    ~mm
  • ピッチ径 Dp(mm)

    ~mm
  • 外側直径 Do(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-

通常単価(税別)
6,508
税込単価
7,159
通常出荷日:7日目~99日目

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱ってお...

詳細を確認

型番:

21T-25-1404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

21T-25-1404の仕様・寸法情報

材質
MCナイロン
歯数
21
穴径 D(φ)
25
ギア幅(mm)
43
ピッチ径 Dp(mm)
129.26
外側直径 Do(mm)
129.5

型番リスト

表示件数
型番
21T-25-1404

歯数

穴径 D

(φ)

ピッチ径 Dp

(mm)

外側直径 Do

(mm)

最小発注数量
21
25
129.26
129.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,508
( 7,159 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-の型番21T-25-1404のページです。 型番21T-25-1404に関する仕様情報を記載しております。
歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-
歯車 -ダブルヒンジ-
歯車 一体型シングルヒンジ用
ラジアスチェーン用歯車
歯車 -標準半径チェーン用-
歯車 -重荷重用-
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格6,5082,948 -5,085 -5,5535,301 -5,325 -
通常出荷日7日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜5日目〜
材質MCナイロンポリアミドMCナイロンポリエチレンMCナイロンMCナイロン
ギア幅(mm)435343---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト