17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 穴径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

プラスチックギヤ -搬送型用-

通常単価(税別)
4,3654,373
税込単価
4,8024,810

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する
  • 材質
    MCナイロン
  • 歯数
    9
  • ピッチ径 Dp (mm)
    113
  • 外側直径 Do (mm)
    114

ご注意

  • 写真掲載品は、軸部分が非貫通となっておりますが、実際の商品は貫通しております。CADにてご確認くださいませ。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

穴径 D

(φ)

最小発注数量
25
1個
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,373
( 4,810 )
9日目〜
4,365
( 4,802 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世界へ、高品質でバリエーションに優れた商品を展開しています。

ご注意

  • 写真掲載品は、軸部分が非貫通となっておりますが、実際の商品は貫通しております。CADにてご確認くださいませ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックギヤ -搬送型用-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックギヤ -搬送型用-
歯車 一体型シングルヒンジ用
ラジアスチェーン用歯車
歯車 -分離タイプシングルヒンジ用-
歯車 -標準半径チェーン用-
歯車 -重荷重用-
メーカーWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格4,365-5,085 -5,5536,5085,301 -5,325 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜7日目〜9日目〜5日目〜
材質MCナイロンMCナイロンポリエチレンMCナイロンMCナイロンMCナイロン
歯数9-----
ピッチ径 Dp(mm)113-----
外側直径 Do(mm)114-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックチェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト