メカニカル部品技術窓口
WOOJIN社は1979年の設立以降、主に産業用プラスチックチェーンを製造、販売しています。韓国から世...
詳細を確認
〈材質〉
本体:ポリアミド
ブッシュ:ニッケルメッキ真鍮
ねじ:ステンレス
| 型番 | D | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|
| Type | No. | ||
| 2-ARMS | 1901 | 48.3 | 0.82 |
| 1902 | 60.3 | 0.80 | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベヤ用スタンド H型
3.7
ミスミ
コンベヤ用L型取付金具
4.3通常価格(税別):790円~

ミスミ
コンベヤ用スタンド I型
3.7
オークラ輸送機
スタンダード固定脚・キャスター脚 DAL
0
ミスミ
コンベヤ用取付金具
0
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3